PMP8750
高スイッチング周波数、デュアル同期整流降圧レギュレータ、2.5V@1.0A および 1.8V@1.0A リファレンス・デザイン
PMP8750
概要
This design is a synchronous buck converter for automotive applications. It uses the LM26420XSQ to deliver two output voltage of 2.5V@1.0A and 1.8V@1.0A. The switching frequency is 2.2MHz.
特長
- High Switching Frequency
- Built and tested
- Test report is included
出力電圧オプション | PMP8750.1 | PMP8750.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 | 2.5 |
Iout (Max) (A) | 1 | 1 |
Output Power (W) | 1.8 | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREF0.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
SNVR340.PDF (32 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM26420-Q1 — 車載認証済み、デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8750 Test Results | 2015年 4月 15日 | ||||
試験報告書 | PMP8570 Test Results | 2013年 9月 19日 |