PMP9068

クラス 1 絶縁同期整流フライバック・コンバータ(3.3V/900mA)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン

概要

This converter is used for Class 1 PoE PD applications where isolation is required.  The synchronous rectifier driven from the main xfmr provides good efficiency and low cost.  This converter is well suited for low cost IP Phone applications

特長
  • Isolated 3.3V/900mA output
  • Optional connections for non-isolated output
  • Synchronous rectifier for improved efficiency
  • Small size
  • TPS23753A combined PD/PWM controller
出力電圧オプション PMP9068.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .9
Output Power (W) 2.97
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAT1.PDF (544 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRHM9.PDF (323 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHN0.PDF (103 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB30.ZIP (336 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23753A強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ・コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9068 Test Results 2015年 9月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ