PMP9127

36 V ~ 75 Vin、22 V ~ 32 V/5 A 出力、アクティブ・クランプ・フォワード

概要

このリファレンス・デザインは、36V ~ 75V のテレコム入力から 28V/5A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。出力は、22 ~ 32V のレンジ内で可変です。  UCC27511 を使用して同期整流器を駆動し、高効率のデザインを実現しています。このレイアウトは、1/4 ブリック・フットプリントと互換性のあるピン配置を採用した基板上にレイアウトされており、94% を上回る効率を達成しています。  出力セラミック・コンデンサを含め、表面実装部品のみを使用しています。

出力電圧オプション PMP9127.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 140
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAU6.PDF (5968 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAL9.PDF (162 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAM0.PDF (81 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC510.ZIP (229 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAU7.PDF (486 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9127 Test Results 2013年 10月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ