PMP9128

オートモーティブ・インフォテインメント用小型フォーム・ファクタ Nvidia Tegra T40/50 プロセッサ・パワー・デザイン

概要

Nvidia Tegra™ T40/T50 プロセッサを搭載した車載インフォテインメント用のこのリファレンス・デザインは、車載認定のデバイスである TPS51632Q1 と TPS51604Q1 を使用して、Nvidia Tegra T40/T50 コア・プロセッサに電力を供給します。後部座席用エンターテインメントを含め、OEM またはアフターマーケットのインフォテインメント・デザインを対象にしています。

特長
  • 234mm2 の合計電源面積(入力側と出力側のコンデンサおよびインダクタを含む)
  • わずか 10 個の 22μF 出力セラミック・コンデンサで負荷過渡要件に対応
  • 6V ~ 19V の入力に対応
  • フェーズ数の最適化機能によるスケーラビリティ
  • 1MHz のスイッチング周波数で最大 87% のピーク効率
  • 厳格な出力電圧精度
出力電圧オプション PMP9128.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 19
Vout (Nom) (V) 1.1
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 16.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAX5.PDF (2866 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAO9A.PDF (125 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC286.ZIP (1692 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAP0A.PDF (50 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC527.ZIP (258 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ・ブリッジ・ドライバ

TPS51604同期整流降圧、高周波 CPU のコア電源アプリケーション向け、4A、28V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
パワー・ブロック

CSD87381P3mm x 2.5mm の LGA 封止、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
降圧 コントローラ (外部スイッチ)

TPS51632Nvidia Tegra® T40 CPU 向け、2.5V ~ 24V、3/2/1 相、降圧ドライバレス・コントローラ

データシート document-pdfAcrobat PDF
降圧 コントローラ (外部スイッチ)

TPS51632-Q1車載アプリケーション向け、NVIDIA Tegra 2.5V ~ 24V、3/2/1 相、降圧コントローラ

データシート document-pdfAcrobat PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9128 Test Results 2014年 1月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ