PMP9354

12Vin+/-10%、0.3A 時 5V 出力フライバック・コンバータ - リファレンス・デザイン

概要

PMP9354 は、12V±10% の入力電圧を受け入れ、負荷に対して 0.3A の電流を供給できる 5V を出力する Fly-Buck コンバータです。

特長
  • 10.8V ~ 13.2V の入力を受け入れ、5Vout @ 0.3A を出力(IC は、7.5V ~ 100V の入力を受け入れ可能)
  • 1.5W の出力電力
  • 83% のピーク効率
  • 光アイソレータ不使用
  • 少ない BOM(部品表)点数
  • 複数出力が可能
  • 各層の銅箔の厚さ:1 オンス、0.5 オンス、0.5 オンス、1 オンス
  • ボード・サイズ:2 インチ× 2.7 インチ(5.08cm × 6.89cm)
出力電圧オプション PMP9354.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU417.PDF (1111 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR430.PDF (267 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR431.PDF (99 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCR2.ZIP (382 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC892.ZIP (207 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCR1.PDF (993 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9354 Test Results 2015年 1月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ