PMP9357
Altera® Arria V FPGA 電源
PMP9357
概要
PMP9357 リファレンス・デザインは、Altera 製 Arria V シリーズ FPGA 用の包括的な電源ソリューションです。 このデザインでは、複数の TPS54620 同期整流・降圧コンバータ、複数の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しており、FPGA に電力を供給するために必要とされるすべてのレールを実装できます。 正しいパワー・シーケンシングを実行するために、UCD90120A 電源シーケンサ/モニタを使用しており、I2C による制御が可能です。
特長
- Arria V FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。
- 5V 入力対応のために最適化した設計
- 超高密度 PCB 設計による基板面積の節約
- スイッチング・レギュレータと LDO の最適な組み合わせによるパワー・ディストリビューション・ツリーの最適化
- DDR3 メモリ・デバイスをサポート
- このデザインはテスト済みで、Arria V FPGA への電力供給をすぐに開始可能
出力電圧オプション | PMP9357.1 | PMP9357.2 | PMP9357.3 | PMP9357.4 | PMP9357.5 | PMP9357.6 | PMP9357.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | .85 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | .75 |
Iout (Max) (A) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Output Power (W) | 5.1 | 6 | 18 | 9 | 9 | 18 | 2.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR410.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DDR メモリ向け電源 IC
TPS51200 — DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ
データシートシーケンサ
UCD90120A — ACPI サポート付き、12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ
データシートリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS767 — イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシートリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS769 — イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシートリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 — イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシートリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A7300 — パワー・グッドとイネーブル搭載、3A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート方向制御型電圧レベル・シフタ
SN74AVC4T245 — 構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ
データシート降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
TPS54620 — 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
データシート技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9357 Test Results (Rev. A) | 2014年 3月 27日 |