PMP9379
リファレンス・デザイン - +/- 15V 出力電源、広 VIN 同期整流降圧レギュレータ使用
PMP9379
概要
PMP9379 リファレンス・デザインは正/負の ±15V を出力する電源で、LM46002 を使用してレールあたり 0.5A を供給できます。入力電圧レンジは 18V ~ 42Vin です。PMP9379 は外部回路を使用して、±15V の出力それぞれを確実に追跡します。つまり、正の出力電圧が 0V を上回り、負の出力電圧が 0V を下回るように適切に制御し、高精度のバランスを維持します。
このボードには、単一の外部クロックに対して両方のレギュレータを外部同期させる機能があります。同期クロック・パルスは AC 結合すること、またレギュレータのリファレンス(降圧の場合は 0V、昇降圧の場合は -15V)に対するピークの相対電圧が 2V を下回らないようにすることを推奨します。同期クロック・パルスの絶対最大定格は 5.5V です。クロック同期の詳細については、LM46002 のデータシートを参照してください。同期はオプションであり、推奨ではありません。
PMP9379 は 4 層基板を採用し、全体の寸法は 3.1 インチ x 3.4 インチ(78mm x 86mm)です。銅箔 の重さは、上下の層で 1 オンス、中間 2 層で 0.5 オンスです。
特長
- 18V ~ 42V の入力電圧レンジ
- 外部クロックへの同期可能
- Iout は最大 0.5A
- 500kHz のスイッチング周波数
- 4 層基板(上下の層に 1 オンスの銅箔、中間 2 層に 0.5 オンスの銅箔)
- 寸法:3.1 インチ x 3.4 インチ(78mm x 86mm)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAE4.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) | 2016年 2月 8日 | ||||
試験報告書 | PMP9379 Test Results | 2014年 9月 9日 |