PMP9444

Xilinx® Ultrascale® Kintex™ FPGA パワー・ソリューション

概要

PMP9444 リファレンス・デザインでは、Xilinx 製の Kintex UltraScale FPGA ファミリに電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。  2 個の UCD90120A を採用して、フレキシブルなパワーアップ/ダウン・シーケンシングを実現するとともに、PMBus インターフェイス経由で電圧監視、電流監視、電圧マージン測定も実施します。  このリファレンス・デザインでは、12V 入力を使用します。

特長
  • Xilinx Kintex UltraScale FPGA で必要とされるすべての電源レールを実装
  • 12V 入力をサポートするように最適化された設計
  • オンボードのパワーアップ/ダウン・シーケンシング
  • 出力電圧と電流を報告する PMBUS インターフェイス
  • 使いやすさを考慮したモジュール設計

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU650.PDF (296 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDU425.PDF (1542 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR850.PDF (1417 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR851.PDF (99 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR852.ZIP (2322 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シーケンサ

UCD90120AACPI サポート付き、12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA333低電力、ゼロドリフト、高精度計測アンプ

データシート: PDF
降圧 コントローラ (外部スイッチ)

TPS40428デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス・コントローラ

データシート: PDF | HTML
降圧モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ315039 x 15 x 2.8mm QFN パッケージ封止、4.5V ~ 15V、3A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF
降圧モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ315069 x 15 x 2.8mm QFN パッケージ封止、4.5V ~ 15V、6A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF
降圧モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ31710電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、10A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9444 Overview 2014年 11月 18日
試験報告書 PMP7208 Control Loop Compensation Tool 2014年 6月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ