PMP9458
リファレンス・デザイン - CISPR 25 クラス 5 定格 14W 複数出力電源、オートモーティブ・クラスタ・ユニット用
PMP9458
概要
PMP9458 リファレンス・デザインは、伝導 EMI を最適化した、車載クラスタ・ユニット向けの 2 層基板電源です。この電源には、カスケード接続された 2 つの降圧レギュレータが含まれています。1 段目の降圧レギュレータでは LM26003 を使用して 5V/2A を、2 段目では LM26420 を使用して 2.8V/1.5A と 1.8V/2A の 2 つの出力を生成します(最大出力電力は合計 14W です)。LM26003 は Vin 範囲の広い非同期整流・降圧レギュレータで、LM26420 は 5V 入力、デュアル 2A 出力の高周波同期整流・降圧レギュレータです。これらはいずれも車載グレードのバージョンであり、AEC-Q100 グレード 1 の認定取得済みです。このデザインの入力電圧レンジは 6.5V ~ 38V であり、12V の自動車用バッテリ・システムに最適です。2 層基板のデザインは、伝導性 EMI を考慮して PCB のレイアウトが最適化されており、伝導性 EMI 性能を向上させる目的で入力フィルタ段を追加してあります。基板は自動車の EMC 規格である CISPR 25 に基づいてテストされ、その伝導性放射は CISPR 25 Class 5 の要件に適合しています。
特長
- 伝導性 EMI を最適化した 2 層 PCB のデザイン
- CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格に適合
- 6.5V ~ 38V の広い Vin レンジ
- LM26003 と LM26420 は両方とも AEC-Q100 認定バージョンが利用可能
- ジャンパ・ピン経由で電源のイネーブル/シャットダウンを構成可能
- この回路基板はテスト済みであるほか、設計ファイルやテスト・レポートも付属しています
出力電圧オプション | PMP9458.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 38 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA49.PDF (370 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
LM26420 — デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ
データシート技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | Spread Spectrum: Headache tablet or vitamin pill? | 2015年 5月 18日 | ||||
試験報告書 | PMP9458 Test Results | 2014年 8月 20日 |