PMP9462
広 Vin、7~36V 低ノイズ 3 出力降圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP9462
概要
PMP9462 リファレンス・デザインは 3 つの低雑音出力を供給する単一入力降圧コンバータです。このモジュールでは、同期整流・降圧 DC/DC コンバータ LM43603 が使用されており、7V ~ 36V の入力電圧レンジで最大 3A の負荷電流で動作できます。LM43603 の 5V 出力を、LM26420 でさらに降圧して 1.8V と 2.5V の出力を生成し、それぞれ 1A の負荷電流で動作できます。この電源は、単一の入力 DC 電圧から複数の出力を供給する必要のあるアプリケーションに適しています。7V ~ 36V の入力電圧レンジ全体で、良好なレギュレーション性能を達成します。
特長
- 7V ~ 36V Vin、5V Vout @2A、1.8V@1.5A、および 2.5V@1.5A
- ファクトリ・オートメーションのニーズに適した 15W Pout を供給
- スイッチング周波数 500kHz
- 4 層基板
- CISPR 22 class B の伝導性放射規格に準拠
- ソリューション・サイズ:1 インチ x 2.5 インチ(2.54cm x 6.35cm)
出力電圧オプション | PMP9462.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 7 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 84 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA70.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) | 2016年 2月 8日 | ||||
試験報告書 | PMP9462 Test Results | 2014年 8月 25日 |