PMP9495

バッテリ・チャージャおよび LED ドライバ - 高効率同期整流 4 スイッチ昇降圧トポロジ

概要

PMP9495 は、クラス最高の同期昇降圧コンバータである LM5175 を採用した 4 スイッチ型 72W の昇降圧電源回路用リファレンス・デザインです。  このリファレンス・デザインは、6Vin ~ 33Vin の非常に広い入力電圧範囲に対応しており、定電圧出力アプリケーションに対して 13.4V@5.5A、CC/CV(定電流/定電圧)バッテリ・チャージャ・アプリケーションに対して 9V ~ 13.4V @ 5.5A、定電流 LED 駆動アプリケーションに対して 5.5 A の出力を提供します。  ディスクリート型の降圧コンバータや昇圧コンバータを使用する場合に比べて、安価でより効率的なソリューションを実現します。

特長
  • 4 個のスイッチを使用した昇降圧コンバータで効率を向上
  • 高効率の昇降圧変換
  • CC/CV チャージャ向けの超低コスト・ソリューション
  • 追加コンポーネント不要。
  • 車載アプリケーション向けに低 Vin に対応
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • サイクルごとの電流制限とオプションの Hiccup

 

 

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU848.PDF (4223 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRDF0.PDF (120 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDF1.PDF (22 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC967.ZIP (392 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9495 Test Results 2015年 3月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ