PMP9648

1MHz 動作の高効率 12W フライバック コンバータ リファレンス デザイン

概要

この絶縁型フライバック コンバータは、36Vdc ~ 57Vdc の入力で動作し、12V@1A の出力を供給すると同時に、1MHz で 90% 近い効率を達成します。

特長
  • 効率は 1MHz 時に 90% 近い値です
  • 36Vdc ~ 57Vdc 入力
  • ボードの長さは約 81mm
  • 優れた放熱特性
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP9648.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU890.PDF (1636 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDZ2.PDF (40 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA28.ZIP (193 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDZ1.PDF (123 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9648 Test Results 2015/04/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ