PMP9765

充電コントローラ / ケーブル補償付き車載 USB 充電ポート電源のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、車載アプリケーション環境でリモートにある USB 充電ポートを制御できる電源回路を示します。この回路に対して、自動車のバッテリ・レールから直接電力を供給できます。高効率の小型降圧コンバータである TPS62130A-Q1 を使用し、最大 2.5A の充電電流を供給できるように、必要とされる USB バス電圧の安定化を行います。

USB 充電ポートの制御と保護を行うために、USB 充電コントローラ TPS2549-Q1 を使用しています。この充電コントローラは、TPS62130A-Q1 の出力電圧を調整する目的で、充電電流の監視にも使用します。この方法を通じて、ケーブル接続点と USB ポートの間における電圧降下を補償します、さらに、TPS2549-Q1は、USB 充電ポートも含め必要な信号すべてを生成し、ポート接続先の機器に供給します。

特長

  • リモート側の USB 充電ポートに対応する包括的な電源ソリューション
  • 最大 40V のサージ電圧に耐える入力過電圧保護機能
  • 最大 2.5A の充電電流をサポート
  • ケーブルによる電圧降下の補償機能を統合し、1% 精度のロード・レギュレーションを実現
  • 最大出力電力時に最大 92% の効率
  • ソリューション全体で必要な PCB 面積は 450mm² (4.5 平方 cm)未満

出力電圧オプション PMP9765.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 12.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBF2.PDF (231 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRKD1.PDF (40 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKD2.PDF (13 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBS7.ZIP (102 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKD3.PDF (297 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62130A-Q1TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2549-Q1車載、ドループ補正機能搭載、USB 充電ポート・コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 A complete power solution for automotive USB ports PDF | HTML 2016年 4月 12日
試験報告書 PMP9765 Test Results 2016年 1月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ