PMP9774

概要

このリファレンス デザインは、TPS61088 を使用したオーディオ パワーアンプ (PA) 向けエンベロープ トラッキング電源回路を提供します。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、TPS61088 の出力電圧はオーディオ信号のエンベロープに応じて変化します。そのため、TPS61088 は PA に対して動的に変化する電源電圧を供給します。その結果、PA は出力電力の全範囲にわたって常に高効率を維持できます。

特長
  • 入力電圧範囲: 2.7V ~ 4.2V
  • 出力電圧範囲: 5.5V ~ 11.75V
  • 出力電圧は入力オーディオ信号の振幅に応じて線形に変化します
  • オーディオ信号の全振幅ステップアップにより、出力電圧は 5.5V ~ 11.75V まで 1ms 以内で立ち上がります
  • 従来の固定電源 PA に比べて高効率
出力電圧オプション PMP9774.1
Vin(最小)(V) 2.7
Vin(最大)(V) 4.2
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 11
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL0.PDF (787 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJ78.PDF (128 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ77.PDF (122 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ80.ZIP (1536 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBJ2.ZIP (616 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ79.PDF (727 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ76.PDF (354 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4377 — クワッド、低コスト、低ノイズ、5.5MHz CMOS オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide 2015/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ