PMP9806
TPS61088 昇圧コンバータ向け高精度出力電流制限回路のリファレンス・デザイン
PMP9806
概要
TPS61088 昇圧コンバータ向けに高精度な出力電流制限ソリューションを提供するリファレンス・デザインです。出力電流センス抵抗と低コスト・オペアンプを使用しています。出力電流が電流制限ポイントを上回っている場合、オペアンプの出力は、TPS61088 のリファレンス電圧 1.204V より高くなります。その結果、出力電圧は低下します。出力電流が引き続き増加する場合、出力電圧はさらに低下します。したがって、最大出力電力は常に特定のレベル以下に制限されます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 4.2V
- 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A の出力能力
- 高精度の出力電流制限ポイント
- 低コスト、小型ソリューション・サイズ
- 外付けバッテリと他の最大出力電力制限昇圧コンバータ・アプリケーションに最適
出力電圧オプション | PMP9806 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 4.2 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 18 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQU9.PDF (87 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | TPS61088昇圧コンバータ用の高精度な出力電流制限回路のリ ファレンス・デザイン | 英語版 | 2017年 8月 6日 |