POLYGA-3P-3DEVM3010

Polyga 3D Scanner Evaluation (EVM) Kit is an open and easy-to-use 3D scanning evaluation platform.

POLYGA-3P-3DEVM3010

From: POLYGA
購入

概要

Polyga’s 3D Scanner Evaluation (EVM) Kit is an open and easy-to-use 3D scanning platform to evaluate 3D imaging technology for embedded applications in the consumer and industrial markets. This turnkey structured-light 3D imaging optical module is based on TI DLP® Technology featuring the DLP3010LC DMD and DLPC3478 controller.

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP3010LC DLP® 0.3 インチ、720p、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLPC3478 DLP3010(0.3 720p)DMD 向け DLP® ディスプレイ / ライト・コントローラ

購入と開発の開始

評価ボード

PLY-3P-3DEVM3010 — 3Dスキャナ評価キット

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート DLP3010LC 0.3 720p DMD データシート (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 18日
データシート DLP3010LC 0.3 720p DMD データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新の英語版をダウンロード (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. A) 2019年 5月 30日
アプリケーション・ノート Temp: DLP2010 DMD Optical engine reference design 2017年 8月 4日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
DLPC-API API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DLPDLC-GUI DLP® ディスプレイ / 光制御 EVM の GUI インストーラ

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 POLYGA.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。