SK-AM68 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
SK-AM68 スタータ キット / 評価基板 (EVM) は、AM68x ビジョン SoC (システム オン チップ) をベースにしています。この SoC が搭載しているのは、最大 480MP/s をサポートする 1 個の画像信号プロセッサ (ISP)、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) の AI アクセラレータ、2 個の 64 ビット Arm® Cortex®-A72 CPU、H.264/H.265 ビデオのエンコード / デコードのサポート機能です。SK-AM68x は、マシン ビジョン、交通監視、リテール オートメーション、ファクトリ オートメーションの各用途に最適な選択肢です。
スタータ キットは、2 個の RPI 22 ピン CSI コネクタと、最大 8 台のカメラに対応する 2 個の MIPI CSI-2 40 ピン拡張コネクタも実装しており、エッジのさまざまな組込みビジョン アプリケーションと AI アプリケーションに適しています。TI の ISP は、カメラをサポートする目的で HDR エンコーディングを使用しており、ビデオ ストリームのさまざまな照明条件に対応できます。TI のディープ ラーニング アクセラレータを採用すると、低レイテンシと高いフレーム レートで、分類と物体検出を実行できます。
プロセッサ SDK である AM68A SDK (ソフトウェア開発キット) は、Linux アプリケーションの開発をサポートします。Code Composer Studio™ (CCS) のような標準的な開発ツールを使用し、オンチップのエミュレーション ロジックを通じてエミュレーションとデバッグを実施することもできます。
SK-AM68 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | SK-AM68 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | SK-AM68 Process Starter Kit User's Guide | PDF | HTML | 2023年 1月 5日 |