SN55LVCP22EVM-CVAL

SN55LVCP22EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

The SN55LVCP22 (LVDS output) is a high-speed 2x2 crosspoint switch. The four different functions that this crosspoint provides are shown below. The functions are selected via pins SEL0 and SEL1. Control pins EN0 and EN1 enable or disable the outputs. The receiver has a wide input common-mode voltage range with an ability to accept LVDS, LVPECL and CML signaling rates (see Figure 1). The signal paths on this EVM include 8 edge-launch SMA connectors (J8-J16) for high-speed data transmission, 2 jumpers for active switch logic control, 2 jumpers (J6 and J7) for enabling and disabling the outputs, and three banana jacks (J3, J4, J5) for power and ground connections. Note GND is tied to VCC01 to allow for proper common mode termination to 50 Ω loads.

Note: This EVM contains Pb, a necessary component for QML parts

特長
  • High Speed (>1000 Mbps) Upgrade for DS90CP22 2x2 LVDS Crosspoint Switch
  • Low-Jitter Fully Differential Data Path
  • 50 ps (Typ), of Peak-to-Peak Jitter With PRBS = 223-1 Pattern
  • Less Than 200 mW (Typ), 300 mW (Max) Total Power Dissipation
  • Output (Channel-to-Channel) Skew Is 80 ps (Typ)
  • Configurable as 2:1 Mux, 1:2 Demux, Repeater or 1:2 Signal Splitter
  • Inputs Accept LVDS, LVPECL, and CML Signals
  • Fast Switch Time of 1.7 ns (Typ)
  • Fast Propagation Delay of 0.65 ns (Typ)
  • Available in 16 pin CFP Package
  • Inter-Operates With TIA/EIA-644-A LVDS
  • Standard Military Temperature Range: -55°C to 125°C
    APPLICATIONS
  • Base Stations
  • Add/Drop Muxes
  • Protection Switching for Serial Backplanes
  • Network Switches/Routers Optical Networking Line Cards/Switches
  • Clock Distribution
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
SN55LVCP22 — QML class Q、2×2、1Gbps、LVDS クロスポイント スイッチ SN55LVCP22A-SP — 耐放射線特性、QML-V、2×2、1Gbps、LVDS クロスポイント スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN55LVCP22EVM-CVAL Users Guide 2012/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ