SN65DSI85Q1-EVM

SN65DSI85Q1-EVM

ご注文はこちら

概要

SN65DSI85Q1EVM は、SN65DSI85Q1 をシステム ハードウェアに実装するお客様向けの PCB です。  この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。  これらのコネクタは、MIPI DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルをEVM に接続するために使用されています。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • DSI ビデオ信号用に 2 つの入力オプション (QSH タイプ コネクタおよび FX タイプ コネクタ) を用意
  • LVDS 出力信号用に 2 つの出力ポート オプション(QSH タイプ コネクタおよび I-PEX タイプ コネクタ) を用意
  • 内部レジスタを構成するための I2C インターフェイス
  • TI 製バックライト ドライバ デバイス「TPS61181A」を使用した LED バックライト駆動回路を内蔵
  • スイッチにより構成可能

  • SN65DSI85Q1EVM

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DSI84-Q1 — 車載対応、シングルチャネル MIPI® DSI からデュアル リンク LVDS へのブリッジ SN65DSI85-Q1 — 車載対応、デュアルチャネル MIPI-DSI からデュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ

 

クロック ジェネレータ
CDCEL913 — 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ

 

バックライト LED ドライバ
TPS61181 — ノート PC 向け、LDO 内蔵、1.5A 白色 LED ドライバ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3808 — プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG104 — イネーブル搭載、1A、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS74201 — 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65DSI85Q1-EVM — デュアル・チャネル MIPI® DSI ~デュアル・リンク FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65DSI85Q1-EVM — デュアル・チャネル MIPI® DSI ~デュアル・リンク FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015/11/17
証明書 SN65DSI85Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ