SN65DSI86EVM

SN65DSI86EVM

ご注文はこちら

概要

SN65DSI86EVM 評価基板 (EVM) は、DSI および DisplayPort インターフェイスを使用する映像アプリケーション向けに、SN65DSI86 デバイスを評価するためのプリント基板 (PCB) です。この EVM は SN65DSI86 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。

特長
  • デュアル チャネル DSI から 4 つの eDP レーン
  • DSI および eDP インターフェイスに搭載された Samtec QSH タイプ コネクタ
  • 標準 DisplayPort コネクタ
  • DSI チャネル A インターフェイス上のヒロセタイプ コネクタ
  • 外部 I2C ホスト接続用の I2C プログラミング インターフェイス
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DSI86 — デュアルチャネル、MIPI® DSI から embedded DisplayPort™ (eDP) へのブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65DSI86EVM — SN65DSI86EVM - MIPI® DSI BRIDGE TO eDP 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65DSI86EVM — SN65DSI86EVM - MIPI® DSI BRIDGE TO eDP 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN65DSI86/SN65DSI96 EVM User’s Manual 2014/06/21
証明書 SN65DSI86EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide 2013/10/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ