SN65HVD62EVM

SN65HVD62EVM

ご注文はこちら

概要

The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or the SN65HVD62 AISG transceivers or for the evaluation of two of these transceivers in a system configuration, with one being used as a transmitter and the other being used as a receiver.

特長
  • 3.0V to 5.5V Supply range
  • Low power standby mode
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG Compliant Output Emission Profile
  • Supports up to 115kbps signaling

その他のインターフェイス
SN65HVD62 — AISG® 2.0 のオン / オフ キーイング対応、同軸モデム トランシーバ SN65HVD63 — AISG® 3.0 のオン / オフ キーイング対応、同軸モデム トランシーバ SN65HVD64 — 広い温度範囲、AISG® 3.0 のオン / オフ キーイング対応、同軸モデム トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN65HVD62 EVM Users Guide 2011/12/11
証明書 SN65HVD62EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ