SN65HVS882EVM

SN65HVS882EVM 評価モジュール

SN65HVS882EVM

購入

概要

The SN65HVS882 evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the SN65HVS882 digital input serializer. It is intended to be used with the SN65HVS882 (SLAS601). Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

特長
  • Eight Inputs
    • High Input Voltage - up to 34 V
    • Selectable Debounce Filters - 0 ms to 3 ms
    • Flexible Input Current Limit - 0.2 mA to 5.2 mA
    • Field Pins Protected to 15-kV HBM ESD
  • Output Drivers for External Status LEDs
  • Cascadable in Multiples of Eight Inputs
  • SPI-Compatible Interface
  • Regulated 5-V Output for External Isolator
  • Over-Temperature Indicator
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC
SN65HVS882 産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル・デジタル入力シリアライザ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65HVS882EVM — SN65HVS882EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SN65HVS882EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65HVS882 EVM (Rev. A) 2009年 2月 23日
データシート Industrial 8-Digital-Input Serializer データシート 2008年 5月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ