SN65LVDS31-32BEVM

SN65LVDS31-32BEVM

ご注文はこちら

概要

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

Combination Table

As seen in the table above, various combinations of drivers and receivers are supported by the different EVMs. Both drivers shown in the table are pin-compatible, as are the three receivers. The same printed circuit board (PCB) has been used for all four EVMs, resulting in the same operating instructions included herein.

The SN65LVDS31-32BEVM includes a SN65LVDS31 quad driver and SN65LVDS32B quad receiver. The SN65LVDS32B is a TIA/EIA-644 standard-compliant LVDS receiver, with extended common-mode capabilities, and an active failsafe circuit. The SN65LVDS32B receivers operate over a common-mode input voltage range of -2V to +4.4V, almost triple the operational range required by the TIA/EIA-644 standard. The SN65LVDS32B's failsafe circuit includes a window comparator that provides operation over the entire common-mode range, allowing for activation even when an external common-mode voltage is applied to the bus.

特長
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of TI's LVDS products
  • Permits different interconnections for various topologies
  • This EVM is CE compliant for distribution within the European Community
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
SN65LVDS31 — 400Mbps、LVDS クワッド高速差動ドライバ SN65LVDS31-EP — エンハンスド製品、クワッド LVDS トランスミッタ SN65LVDS32B — -2 ~ 4.4V の同相電圧範囲、クワッド LVDS レシーバ SN65LVDT32B — -2 ~ 4.4V の同相電圧範囲、クワッド LVDS レシーバ SN75LVDS31 — クワッド、高速差動ドライバ SN75LVDS32 — クワッド、高速差動レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65LVDS31-32BEVM — SN65LVDS31-32B a low voltage differential signaling evaluation module for LVDS31 and LVDS32B

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65LVDS31-32BEVM — SN65LVDS31-32B a low voltage differential signaling evaluation module for LVDS31 and LVDS32B

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 SN65LVDS31-32BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 2010/02/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ