TAS2020EVM

概要

TAS2020EVM は、モノラル構成で TAS2020 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板(EVM)は AC-MB を活用して、EVM に USB とオーディオ間のインターフェイスを提供します。最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。また、TAS2020EVM は 2 つの TAS2020EVM を組み合わせる方法で、デュアル/モノラル構成もサポートしています。

特長
  • モノラル スピーカの評価
  • プラグアンドプレイ ハードウェア モード
  • PurePath™ Console 3 Windows® ソフトウェアを使用する高度なソフトウェア モード インターフェイス
  • ステレオ テストのための EVM の相互接続
  • USB 入力
  • 外部の I2C および I2S/TDM ホスト コントローラとの接続が可能
汎用オーディオ アンプ
TAS2020 — 5V サポート搭載、3.3W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TAS2020EVM をご注文になると、TAS2020 製品フォルダから PPC3 をダウンロードするためのアクセス権を申請できます。
  2. TAS2020 データシートを読みます。
  3. PurePath™ Console 3 へのアクセス権申請してダウンロードします。
  4. TAS2020-SW ページへのアクセス権を申請します。
  5. 質問がございましたら、E2E フォーラムをご覧ください。

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2020EVM — TAS2020 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS2020EVM — TAS2020 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2020 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/01/13
証明書 TAS2020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ