TAS5806MEVM

TAS5806MEVM

ご注文はこちら

概要

TAS5806MEVM 評価基板 (EVM) は、拡張処理機能を搭載し、低消費電力を実現するデジタル入力ステレオ Class-D 閉ループ オーディオ アンプである TAS5806M, を提示します。この評価基板 (EVM) は PurePath Console マザーボード (PPCMB)、PurePath Console 3 ソフトウェアと組み合わせて使用します。この評価基板 (EVM) は TAS5806M デバイスを 2 個搭載しているので、開発ユーザーはステレオとモノラル両方のモードでこのデバイスを評価できます。また、評価基板 (EVM) 上でこのデバイスを 2 個使用した結果、開発ユーザーはステレオ、モノラル、2.1 システム専用のプロセス フローを評価することも可能です。PVDD 電源電圧は TAS5806MEVM からの供給であり、PPCMB 上で 5VDC と 3.3VDC を基準とする安定化も実施しています。PPCMB は I2S、I2C、3.3VDC を TAS5806MEVM に提供します。

特長
  • 96kHz の入力サンプリング レートをサポート
  • 2.0、モノラル、2.1 の各チャネル数に対応
  • BTL または PBTL 構成で動作
  • 入力信号のフレキシブルな取り回し
  • PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境

  • TAS5806M 評価ボード

汎用オーディオ アンプ
TAS5806M — 処理能力と P2P (隣接ピン間の短絡保護) 搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TAS5806MEVM 評価基板 をご注文になると、TAS5806M のチューニングと評価を実行できます。PurePath™ Console マザーボードをご注文になると、オーディオ システムの設計と開発を進めることができます。
  2. PurePath™ Console 3 と TAS5806MD ソフトウェアへのアクセスを申請します。ご注文
  3. 『TAS5806MEVM』ユーザーガイド、『TAS58xx ファミリの一般的なチューニング ガイド』アプリケーションノート、『TAS5805M、TAS5806M、TAS5806MD プロセス フロー』アプリケーション ノートを読む

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5806MEVM — TAS5806M インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5806MEVM — TAS5806M インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5806MEVM User's Guide 2019/05/31
証明書 TAS5806MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ