TCAN5102EVM

TCAN5102EVM

ご注文はこちら

概要

The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers on the EVM.

特長
  • Standard and split termination on the CAN bus
  • Pads for CANH / CANL short to battery test
  • Footprints for filter capacitors, common-mode choke, and TVS diode for CAN bus protection from RF noise and transient pulses
  • Footprints for common 8-pin and 14-pin SOIC transceivers
  • DSUB9 connector with the CAN bus signals and GND for typical automotive cable harness connections
  • All digital signals for configuration and control brought out to a header for easy access
  • Multifunctional jumpers for different functional use of generic pins
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TCAN5102EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN5102-Q1 車載セルフ電源型 CAN FD Light レスポンダ (SPI、UART、または I2C コントローラ対応) 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/10
証明書 TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/10/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ