TDP0604EVM

概要

TDP0604 評価基板 (EVM) は、HDMI インターフェイスを搭載したビデオ アプリケーション向けの TDP0604 の評価支援を目的とする PCB です。この評価基板 (EVM) は TDP0604 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。ご請求に応じて PCB 設計ファイルやレイアウト ファイルを提供します。それらを活用すると、TDP0604 部品に関する配線または配置のルールを使用して PCB 設計を図示することができます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • EVM と組み合わせて使用する 3 個のデバイス イネーブル / リセット オプション
  • ローカル I2C アクセス
  • 5V 電源アダプタに対応する 1 個の DC 電源ジャック (J9)。代わりに、USB Micro B コネクタから評価基板 (EVM) に電力を供給することも可能
  • 複数のジャンパを使用する構成が可能
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP0604 — DP++ 6-Gbps HDMI 2.0 リドライバ 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDP0604EVM — TDP0604 DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換を行うリドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDP0604EVM — TDP0604 DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換を行うリドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDP0604 EVM Users Guide PDF | HTML 2021/12/09
証明書 TDP0604EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ