TDP1204EVM

概要

TDP1204 評価基板 (EVM) は、HDMI インターフェイスを搭載したビデオ アプリケーション向けの TDP1204 を評価するための PCB です。この評価基板 (EVM) は TDP1204 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。 

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 評価基板と組み合わせて使用する 3 個のデバイス イネーブル / リセット オプション
  • ローカル I2C アクセス
  • 5V 電源アダプタに対応する 1 個の DC 電源ジャック (J9)。
  • USB Micro-B コネクタ経由で電力を供給
  • 複数のジャンパを使用する構成が可能
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP1204 — 12Gbps DP++ 1.1 から HDMI 2.1 への変換、ソース (電流供給) リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDP1204EVM — TDP1204 HDMI 1.4/2.0 redriver evaluation module 

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDP1204EVM — TDP1204 HDMI 1.4/2.0 redriver evaluation module 

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDP1204 EVM User's Guide PDF | HTML 2022/04/06
証明書 TDP1204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/04/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ