THS3092EVM

概要

THS3092 評価基板 (EVM) ユーザーズ ガイドは、データシートに付属しています。

THS3092EVM は、デュアル、高電圧、低歪み、高速、電流帰還型アンプである THS3092 を評価するためのプラットフォームを提供します。開発ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この評価基板 (EVM) を動作させることだけです。

アプリケーション:

  • 高電圧、任意波形
  • パワー FET ドライバ
  • ピン ドライバ
  • VDSL ライン ドライバ

特長
  • ユニティ ゲイン安定
  • 反転/非反転の各ゲイン構成に合わせて調整可能
  • 入力ポートと出力ポートに複数の SMA コネクタ
  • 入力と出力のそれぞれで 50Ω のインピーダンス整合
  • 電源電圧範囲
    • 単電源:+10V~+30V
    • 分割電源:±5.0V ~ ±15.0V
  • バナナ ジャック コネクタ経由で電源に接続
  • 電源接続端子にフェライト ビーズ取り付け済み
  • デカップリング コンデンサ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3092 — デュアル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3092EVM — THS3092 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3092EVM — THS3092 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS3092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ