THS3202EVM

THS3202 評価モジュール

概要

THS3202EVM は、同じボード上でデュアル・アンプ回路を開発するためのプラットフォームを実現します。ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この EVM を動作させることだけです。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを変更できます。

デフォルトの構成は、以下のとおりです。

  • チャネル 1:ゲイン = +2 または -1 (どちらの入力を信号源に接続するか、によって異なります)。
  • チャネル 2:ゲイン = +1。

特長
  • 電源電圧:シングル 6.6 ~ 15Vdc、デュアル ±3Vdc ~ ±7.5Vdc
  • 電源リップル除去
  • 入力インピーダンスは 50Ω
  • 複数のデカップリング・コンデンサ
  • 出力負荷は 500Ω
  • 接続:Vs-、GND、Vs+、Vin1+、Vin1-、Vin2+、Vin2-、Vout1、Vout2、複数のテストポイント
  • 入出力信号は SMA コネクタを経由し、電源コネクタはバナナ・プラグを経由
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3202 2GHz 電流帰還アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3202EVM — THS3202 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS3202EVM THS3202 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS3202EVM User's Guide 2002/10/11
証明書 THS3202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ