THS4211EVM

概要

THS4211EVM と THS4215EVM は、デバイスの機能と多様性をデモできるよう設計されています。この EVM には、以下の 3 つのバージョンがあります。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能搭載 (THS4215EVM)。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能なし (THS4211EVM)。非反転ユニティ・ゲイン構成で、シャットダウン機能なし (THS4211EVM-UG)。この EVM は、電源、入力信号、テスト機器に接続する準備ができています。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを調整できます。

特長
  • 電源電圧:シングル 4.5 ~ 15Vdc、デュアル ±2.5Vdc ~ ±7.5Vdc
  • 入力インピーダンスは、Vin- と Vin+ で 50Ω
  • デフォルトの負荷抵抗は 500Ω
  • パワー・ダウン接続は、複数のテスト・ポイントを使用 (THS4215 のみ)
  • コネクタは、-Vs、GND、+Vs、In+、In-、Out のそれぞれに対応
  • 入出力コネクタの形状は SMA、電源コネクタはバナナの形状
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4211 — シャットダウン機能搭載、超低歪み、高速オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4211EVM — THS4211 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4211EVM — THS4211 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4211EVM-UG Unity Gain 2002/10/22
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4211EVM, THS4215EVM 2002/10/01
証明書 THS4211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ