THS4271EVM-UG

THS4271EVM-UG

ご注文はこちら

概要

THS4271EVM と THS4275EVM は、デバイスの機能と多様性をデモできるように設計されています。この EVM には、以下の 3 つのバージョンがあります。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能搭載 (THS4275EVM)。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能なし (THS4271EVM)。非反転ユニティ・ゲイン構成で、シャットダウン機能なし (THS4271EVM-UG)。この EVM は、電源、入力信号、テスト機器に接続する準備ができています。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを調整できます。

特長
  • 電源電圧:シングル 4.5 ~ 15Vdc、デュアル ±2.5Vdc ~ ±7.5Vdc
  • 入力インピーダンスは、Vin- と Vout で 50Ω
  • 負荷抵抗は 500Ω
  • パワー・ダウン接続は、複数のテスト・ポイントを使用 (THS4275 のみ)
  • コネクタは、-Vs、GND、+Vs、In+、In-、Out+、テストポイントのそれぞれに対応
  • 入出力コネクタの形状は SMA、電源コネクタはバナナの形状
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4271 — Super-Fast、超低歪、高速アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4271EVM-UG — THS4271 評価モジュール、ユニティ・ゲイン

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4271EVM-UG — THS4271 評価モジュール、ユニティ・ゲイン

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4271EVM-UG Unity Gain 2002/09/25
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4271EVM, THS4275EVM 2002/09/17
証明書 THS4271EVM-UG EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ