THS4501EVM

概要

The THS4501 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors. This board comes fully populated with all components except transformer. The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a termination resistor R1 for the source.

特長
  • +5V to ±5V supply voltage range
  • Single-ended and fully differential input capability
  • Single-ended and fully differential output capability
  • Footprints for anti-aliasing filter implementation
  • Footprints for low pass filter implementation
  • A good example of high-speed amplifier PCB design and layout
完全差動アンプ
THS4501 — ±5V、高速、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4501EVM — THS4501 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4501EVM — THS4501 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4501EVM 2002/06/07
証明書 THS4501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ