THS4552PWEVM

THS4552PWEVM

ご注文はこちら

概要

THS4552PWEVM は、PW (16 ピン TSSOP) パッケージに封止した THS4552 デュアル アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
  • デフォルトの 1 構成のゲインを他のゲインに簡単に再構成可能
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
  • 入出力に SMA コネクタを採用
完全差動アンプ
THS4552 — デュアル チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4552PWEVM — THS4552PW 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4552PWEVM — THS4552PW 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4552PW Evaluation Module 2016/12/06
証明書 THS4552PWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ