THS4631DGNEVM

THS4631DGNEVM

ご注文はこちら

概要

THS4631EVM's is an evaluation Module for the DGN (8-pin MSOP power pad) package.

The THS4631EVM's are designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments.

The THS4631 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

特長
  • Configured with 50 ohms input/output impedance.  
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, J1, J2, J3 and test points.
  • Input and Output signals are via SMA connectors.
  • Power connectors are via banana jack.


Datasheet

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4631 — 高速 FET 入力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. THS4631DGNEVM のご注文
  2. User's Guide (英語) の図示のように信号線を接続

購入と開発の開始

評価ボード

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 THS4631DGNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ