THVD1424EVM

THVD1424EVM

ご注文はこちら

概要

THVD1424EVM を採用すると、TI の THVD1424 を迅速に評価できます。この製品は、16-VQFN (RJT) パッケージ封止、データ レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、全二重対応の RS-485 トランシーバです。

特長
  • TX と RX の各バスに外部終端抵抗と外部コンデンサを搭載するためのパッドが付属
  • TX と RX の各バスに同相電圧接続機能を搭載
  • シングルまたはデュアルの電源電圧レール (ドライバとロジック) 動作が可能
  • VCC 向けのデカップリング静電容量を搭載しているほか、追加の静電容量や、ロジック電源電圧のデカップリングを実現するための静電容量を実装するオプションも利用可能
  • 10 x 2のヘッダーを搭載しており、実際の外部信号が存在していない場合でも、すべての制御信号を供給可能
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD1424 — スルーレート制御機能、切り替え可能な終端機能、全二重切り替え機能を内蔵した RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THVD1424EVM — THVD1424 evaluation module for integrated switchable termination and duplex switching RS-485

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

THVD1424EVM — THVD1424 evaluation module for integrated switchable termination and duplex switching RS-485

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THVD1424 Evaluation Module (EVM) User Guide PDF | HTML 2022/09/20
証明書 THVD1424EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ