TIDA-00006

TIDA-00006

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、自動オーディオ・ヘッドセット・スイッチ・アプリケーション向けに用意されています。一部のオーディオ・ヘッドセットには、アナログ・マイクが内蔵されています。メーカーによって、オーディオ・ジャック・コネクタ上の GND および MIC 接続が入れ替えられている場合があります。この設計には、オーディオ・ヘッドセットのアナログ・マイクの有無を検出し、MIC および GND ピンのピン配置を検出し、システム MIC ピンを正しいオーディオ・ジャック・コネクタに切り替える機能があります。これにより、お客様のオーディオ・ソリューションをあらゆるメーカーのヘッドセットとシームレスに連動させることができます。

特長
  • VDD 範囲 = 2.6V ~ 4.7V、グランド FET スイッチ付き(60mΩ 標準 RON)
  • 外部トリガ・ピンによる検出の開始
  • グランド FET を介した FM 信号の送信
  • クリック/ポップ雑音の軽減
  • THD(Mic):0.002%(標準)
  • スリーブ、リング 2、およびヒント用の 8kV 接触放電(IEC 61000-4-2)ESD 定格
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR024.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC047.ZIP (374 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR023.PDF (62 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A226AE — グランド スイッチのオン抵抗 Ron 低減済み、FM 機能搭載、オーディオ ジャック スイッチ

データシート: PDF

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ