TIDA-00037

TIDA-00037

設計ファイル

概要

bq24600 を使用する、このリファレンス・デザインは、高集積リチウムイオンまたはリチウムポリマ・スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラ・ソリューションです。このリファレンス・デザインでは、リチウム・リン酸・バッテリ・ケミストリーを充電するための特別な高集積スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラを設計することができます。この設計には、周波数が一定の同期 PWM コントローラである高集積スーパー・キャパシタ・スイッチ・モード充電コントローラが含まれています。このコントローラには、高精度の充電電流および電圧調整、アダプタ電流調整、充電の終了、プリコンディショニング、充電状態の監視などの機能があります。この設計は、プリコンディショニング、定電流、および定電圧の 3 つの段階でバッテリを充電します。ユーザーが選択した最小レベルに電流が達すると充電は終了します。プラグラミング可能な充電タイマにより、充電の終了を安全にバックアップできます。この設計では、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回り、低静止時電流スリープ・モードに移行した場合に、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、充電サイクルが自動的に再開されます。

特長

• # シリーズ・セル:1 ~ 6S
• 最大入力電圧:28V
• 最大充電電流:10A
• トポロジー:スイッチ・モード

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU085.PDF (1054 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR054.PDF (41 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU086.PDF (657 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR053.PDF (272 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24160 — デュアル入力、パワー パスと USB 検出機能搭載、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24600 — スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00037 Test Results 2013/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ