TIDA-00048

TIDA-00048

設計ファイル

概要

This reference design contains highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The solution includes a single cell charger with a single input that operates from either a USB port or AC wall adapter for a versatile solution. BC1.2 compliant D+/D detection allows for recognition of CDP, DCP, SDP, and non-standard USB adapters. The use of an accessory dead battery provision (DBP) pin allows for the system to sync a dead battery state in order to enable/disable the BC1.2 detection in the case of an external USB-PHI. The user's guide includes board specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout.

特長
  • # Series Cells: 1S
  • Max Input Volts: 10.5V
  • Max Charge Current: 2A
  • Topology: Switch mode
  • Communication: I2C
  • Features: USB Detection

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU107.PDF (998 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR078.PDF (26 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU108.PDF (270 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR077.PDF (45 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24250 — SYSOFF モードで 1μA、TS (サーミスタ入力モニタ) ディスエーブル機能搭載、1 セル、2A、I2C 制御、降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00048 Test Results 2013/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ