TIDA-00054

TIDA-00054

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、コンシューマ・エレクトロニクス・アプリケーションのシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ残量計ソリューションです。このリファレンス・デザイン・パッケージには、BQ27010 回路モジュール、バッテリ残量計評価用の EV2300 PC インターフェイス・ボード、USB ケーブル、Windows™ ベースの PC ソフトウェアおよびサポート・ドキュメントが収録された CD ROM が含まれています。デザイン・ソリューションには、1 つの bq27x10 電流センス抵抗に加えて、残量バッテリ容量を計算し、バッテリ切れまでのシステムの動作時間を予測するのに必要なすべてのオンボード・コンポーネントが含まれています。

特長
  • # シリーズ・セル:1S
  • 最大入力電圧:4.5V
  • 最大充電電流:3A
  • 通信:HDQ
  • CEDV
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU120.PDF (789 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR093.PDF (27 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU121.PDF (66 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR092.PDF (54 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24160 — デュアル入力、パワー パスと USB 検出機能搭載、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27010 — ポータブル アプリケーション向け、HDQ 対応、リチウムイオンとリチウムポリマのバッテリ残量計 IC

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00054 Test Results 2013/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ