TIDA-00301

TIDA-00301

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ウェアラブルおよびモバイル用途向けに特化した、ミニチュア化された光学式心拍数モニタ測定ソリューション (チェスト ストラップ不要) です。小型フォーム ファクタ モジュールは、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器と簡単に接続できます。TI の AFE4403 AFE を使用することで、光学式 HRM 設計を加速し、簡素化しつつ、フィットネス用途として要求される測定性能も確保できます。  TIDA-00011 と比較し、フォーム ファクタを低減しています。

特長
  • 光学式心拍測定に対応
  • 心拍測定のため、AFE4403 とサード パーティーの光学センサ モジュールを搭載
  • スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器が対象
  • 各測定に必要なアルゴリズムを実行するための MSP430F5528 マイコン
  • テスト済みリファレンス デザインで、回路図、レイアウト、ガーバー ファイル、BOM (部品表) など、設計に必要なすべてのツールが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU475.PDF (1220 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR990.ZIP (832 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR989.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC551.ZIP (279 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR991.ZIP (407 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR988.PDF (146 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バイオセンシング AFE

AFE4403 — 心拍モニタと低コスト パルス オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け、超小型、統合型アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Miniaturized Pulse Oximeter Design Guide 2014/08/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ