TIDA-00315
サーボ ドライブ用、100/200VAC 入力、30W 絶縁型電源のリファレンス デザイン
TIDA-00315
概要
このリファレンス デザインは、100Vac/200Vac 入力のサーボ ドライブ向けに、制御回路、IGBT モジュール、およびファンを駆動するための絶縁 24Vdc、16Vdc (×3)、および 6V の出力を提供します。この電源は、単相または三相の AC 主電源から直接給電することも、DC リンク電圧から給電することも可能です。このリファレンス デザインは、一次側制御方式の準共振フライバック トポロジを採用しており、30W 出力に対応しています。本電源のライン レギュレーションおよびロード レギュレーションは、5% 以内となるよう設計されています。この電源は、IEC61800-5 の要求に従い、クリアランス、沿面距離、および絶縁試験電圧の要件を満たすよう設計されています
特長
- サーボ ドライブ用 30W 絶縁メイン電源
- DC リンク (最大 450Vdc) または AC 入力 (200VAC) で動作可能
- 負荷およびライン レギュレーション: 5%
- 入力 UV/OV、出力過負荷、および SC 保護
- フィードバック損失に対する保護
- UCC28711 の 1 次側制御を用い、フィードバック ループを省略することでシステム コストを低減したソリューション
- 準共振モード コントローラにより EMI を低減
- 動作温度範囲: -10ºC ~ 65ºC
- IEC 61800-5 に準拠して設計
産業用
- 48-V servo drive
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- Multi-axis servo drive
- Multi-axis servo drive
- Single-axis servo drive
- Single-axis servo drive
- トラクション・インバータとモーター制御
- ドア近接センサ
- モーターの診断とモニタ
- モーター保護リレーと接触器
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGI3A.PDF (242 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) | 2015/10/15 |