TIDA-00379

TIDA-00379

設計ファイル

概要

110VAC を 5VDC に変換し、30mA を供給する非絶縁型電源を示すこのリファレンス デザインは、低消費電力で低コストのオフライン降圧コンバータと、低ノイズで低ドロップアウトの電圧レギュレータを使用して、110VAC ライン入力から非絶縁型の 5V/30mA 出力に直接変換します。無負荷から全負荷までの条件にわたって、出力リップルは 10mV 以下です。オフライン コンバータは、1 個の整流器と静電容量性フィルタを使用して AC ラインからの直接電力供給で動作し、大きい 60Hz トランスを必要としません。したがって、標準的なトランス ベース電源に比べて、最も重く、最もコストを要する部品を排除することができます。このリファレンス デザイン全体は、片面実装の 2 層基板に実装され、基板サイズは 63.2mm x 38.1mm、部品表 (BOM) 点数は 20 です。

特長
  • このソリューションでは、カスタム トランスは不要
  • 最適化済みで、低コストの BOM (部品表)
  • 入力:110VAC (85 ~ 130VAC)。出力電圧:5-VDC
  • 負荷電流:500μA ~ 30mA
  • 出力リップルが 10mV 未満
  • 伝導型電磁波:CISPR 22, Class B
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU856C.PDF (5084 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDM7.PDF (112 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDM6.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDM9.ZIP (1235 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC993.ZIP (261 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDM8.PDF (434 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDM5.PDF (315 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28880 — 非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 110-V AC to 5-V DC at 30-mA Non-Isolated Power Supply Design Guide (Rev. C) 2015/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ