TIDA-00452

TIDA-00452

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ウェアラブル市場を想定した温度センシング機能を提示します。LMT70 温度センサは、人間の体温下で 0.13℃ の温度精度を達成するので、ウェアラブル デバイスに最適です。小型フォームの WCSP パッケージを採用しているので、測定対象の温度変化に合わせて IC も迅速に温度上昇することができ、人体に取り付けた場合に高速な熱応答時間を達成します。

特長
  • USB フォーム ファクタの PCB ボードは、ブレイクアウト タブを搭載しているので、さまざまなサブストレート (基板) に取り付けることが可能
  • 設計ガイドには、異なる基板材料の熱応答および MSP430F5528 の ADC キャリブレーション手法が含まれています
  • テスト済みで、ファームウェア、GUI、ユーザー ガイド、およびテスト レポートが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU802.PDF (934 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD25.PDF (103 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRD24.PDF (180 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD26.PDF (629 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRD23.PDF (143 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT70 — 高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00452 Test Results 2015/02/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ