TIDA-00489

低消費電力 PIR 動作検出器、ワイヤレス・コネクティビティ付、コイン・セル・バッテリで 10 年間作動可能、リファレンス・デザイン

TIDA-00489

設計ファイル

概要

TIDA-00489 は、ナノパワー・オペアンプとコンパレータと SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォームを使用して、低消費電力ワイヤレス・モーション検出器を実装する方法を示します。これらの技術は非常に長いバッテリ動作期間につながり、標準的な CR2032 リチウムイオン・コイン電池を 1 個使用するだけで最大 10 年の寿命を達成できることもあります。この技術は、モーション検出器や、占有検出と組み合わせたライティング制御のようなアプリケーションでも使用できます。  PIR (パッシブ赤外線) センサは、1.65μA のシャットダウン電流で、最大 30 フィート (9.1 メートル) の感度を達成します。設計ガイド (英語) は、システム設計の手法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報を掲載しています。

特長
  • ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用し、CR2032 コイン電池 1 個で 10 年の寿命を実現
  • 1.65μA の低スタンバイ電流 (スタンバイ・モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
  • アクティブ・プロセッサ電流と無線送信電流が小さく、アクティブ状態で超低消費電流 (104.1ms にわたって 1.12mA)
  • 割り込みを使用した Sub-1GHz ワイヤレス通信によるモーション通知で省電力性を向上
  • 最大 30 フィート (9.1 メートル) のモーション感度
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU218B.PDF (3793 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRI03B.PDF (639 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRI04B.PDF (54 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI05B.PDF (255 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI07B.ZIP (1137 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB64B.ZIP (658 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI06B.PDF (1982 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LPV802デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (320nA)、1.6V の最小電源電圧、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3691ナノパワー、小型サイズ、シングル・コンパレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 14
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 2021年 5月 10日
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 15日
技術記事 Collecting environmental data with less energy and wiring 2017年 5月 23日
技術記事 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017年 5月 23日
技術記事 Increasing battery life in IoT devices 2017年 5月 5日
技術記事 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017年 5月 5日
設計ガイド コイン電池で10年間のバッテリ寿命を実現するSub-1GHzワイヤレス接続対応の低電力PIRモーション・ディテクタ (Rev. B 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.B) 2017年 5月 2日
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability 2017年 1月 4日
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技術記事 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp 2016年 11月 9日
技術記事 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016年 11月 9日
技術記事 Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 2016年 7月 27日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016年 7月 20日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016年 2月 17日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00759 Bluetooth Smart 対応、コイン・セル・バッテリで 10 年動作可能な低消費電力 PIR モーション・ディテクタのリファレンス・デザイン TIDA-01069 エラー・トリガ防止向けの PIR センサ使用アドバンスト動作検出器のリファレンス・デザイン TIDA-01398 コスト最適化システム向け超低消費電力ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ