TIDA-00528

TIDA-00528

設計ファイル

概要

この検証済みデザインは、I2C または SMBUS 互換のインターフェイスを使用して、最大 400V を伝送するバス上で電流、電圧、電力を高精度測定することができます。このデザインが想定しているのは、ソーラー インバータ、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) システム、AC/DC 電子負荷向けの信号源生成、発電装置や電源など、40V 以上のバス電圧を使用し、システム電流を高精度で測定する必要がある各種産業用アプリケーションです。このデザインは、高電圧の電流監視を行う、低コストの非絶縁型ソリューションです。INA226 と OPA333 を、600V の P-FET トランジスタと組み合わせて使用します。

特長
  • 40 ~ 400V の範囲内のバス電圧をサポート
  • 電流、電圧、電力の監視
  • I2C または SMBUS 互換のインターフェイス
  • 高い精度
  • 低コスト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU849.PDF (1165 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJQ1.PDF (92 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJQ0.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJQ3.ZIP (1018 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN5.ZIP (186 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCBN6.ZIP (273 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJQ2.PDF (581 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJP9.PDF (280 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル電力モニタ

INA226 — アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333 — マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide 2015/03/13
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ