TIDA-00532

TIDA-00532

設計ファイル

概要

TIDA-00532 は、WLAN 用途向けの小型、高効率、低ノイズ電源です。

特長
  • パワー アンプ (2.4GHz および 5GHz 帯)、RFトランシーバ、その他低ノイズで高効率な電力変換を必要とする回路向けの低ノイズ電源です。
  • 超低静止電流により、長いバッテリ寿命を実現します。
  • 高効率 94% (IOUT = 300mA 時)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU923.PDF (1633 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREE1.PDF (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA62.ZIP (1822 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREE0.PDF (308 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM3281 — 3.3V、1.2A、6MHz の小型降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Efficiency Low-Noise Buck Converter for WLAN Front-End Modules 2015/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ