TIDA-00597

TIDA-00597

設計ファイル

概要

TIDA-00597 は、クロック ジェネレータ向けに非常に低ノイズの出力電源を提供できます。

特長
  • クロック ジェネレータ向け低ノイズ
  • 最大 800mA の出力電流
  • 低位相ノイズ
  • 出力電源の有効化と無効化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA87.PDF (4748 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGG2.PDF (54 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGG1.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAR6.ZIP (327 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGG3.PDF (241 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGG0.PDF (97 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3878-ADJ — イネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Noise Power Solution for Clock Generators Design Guide 2015/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ