TIDA-00616

TIDA-00616

設計ファイル

概要

ブラシ付き DC モーター制御用のエネルギー ハーベスト LaunchPad では、ソーラー エネルギーを使用してリチウム イオンまたはリチウムポリマ バッテリを充電できます。それに加えて、電圧レギュレータを使用すると、TI の LaunchPad および LaunchPad に接続されている周辺機器に二次的なシステム電源を提供できます。このブースタパックは、低消費電力のオートメーション アプリケーション向けに設計され、Rds(on) が 45mΩ と非常に小さい MOSFET を内蔵した、オンボード ナノタイマとデュアル H ブリッジ モーター ドライバを使用しています。

特長
  • ナノタイマでシステムとペリフェラルの両方への電力供給を切断し、シャットダウン モードで 30nA の低消費電力
  • デュアル モーター ドライバにより、最大 5A の連続電流と 8A のピーク電流で 2 個のブラシ付き DC を駆動
  • リチウムイオンまたはリチウムポリマの充電式セルと組み合わせて使用する昇圧コンバータ チャージャを内蔵したソーラー エネルギー ハーベスト
  • 高効率ナノパワー降圧コンバータ経由で他の LaunchPad 製品に電源を供給する、オンボードのパワー ディストリビューション システム
  • バッテリ監視テクノロジーとパワー ゲーティング モードを搭載した内蔵ナノタイマにより、システムの消費電力を最大 80% 削減
  • このデザインはテスト済みであり、あらゆるシステムでエネルギー ハーベスト モジュールを差動モーター制御とともに評価することができます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAF6.PDF (319 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGF7.PDF (219 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGF6.PDF (218 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGF9.ZIP (1333 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAR5.ZIP (346 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGF8.PDF (85 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGF5.PDF (1614 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25570 — 昇圧チャージャとナノパワー降圧コンバータ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8850 — LDO と電流フィードバック機能搭載、7V、8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74AUP1G74 — 低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TPL5100 — パワー ゲート機能と MOS ドライバ搭載、ナノパワー プログラマブル タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00616 Test Results 2015/08/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ