TIDA-00641

TIDA-00641

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、PWM 電流制御方式を用いて、デュアル チャネルの高分解能マイクロステッピング ドライバ モジュールを実現します。オンボード スイッチにより、マイクロステッピング レベルおよび電流レベルを選択できます。PWM 制御方式により、スムーズな相電流と超低音響ノイズ動作を実現します。DRV8848 デバイスには、過電流、過熱、出力短絡などの保護機能が備わっています。

特長
  • 滑らかな電流と小さい音響ノイズ
  • 最高 1/256 のマイクロステッピング レベル
  • マイクロステッピングおよび電流レベルを選択可能
  • 簡単な STEP/DIR インターフェイス
  • コンパクトなデュアル チャネル設計
  • 完全な保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBA6.PDF (726 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJO6.PDF (126 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJO5.PDF (120 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJO8.ZIP (487 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN2.ZIP (60 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJO7.PDF (204 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJO4.PDF (423 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC2G14 — シュミット トリガー入力を備えた 2 チャンネル 1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803 — アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00641 Test Results 2015/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ